- Bestelnr.:
- VX 8660140
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. schroeven M8 x 16 mm
- Opmerking
- Noodzakelijk per plint: 2 stuks
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Inbouwmogelijkheden
- Bij aanbouwkasten voor aanvullende stabilisering voor het transport
- Geschikt voor
- voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,635 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177994751
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Sokkelbevestigingsbeugel voor sokkel VX