Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of montageprofiel. Geschikt voor plaatstalen sokkelplinten met een hoogte van 100 en 200 mm.
- Artikelnummer:
- VX 8660400
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- 2 hoekprofielen
Incl. bevestigingsmateriaal - Gewicht/VE
- 0,096 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Inbouwmogelijkheden
- Voor interieuropbouw bij staande sokkelplinten
- Bij 90° gedraaide sokkelplinten is geen hoekprofiel nodig, omdat de systeemboring van de sokkelplinten in deze positie direct kan worden gebruikt
- Geschikt voor
- voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Nettogewicht
- 0,076 kg
- Brutogewicht
- 0,097 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Sokkelhoekprofiel voor plaatstalen sokkels, voor sokkelplinten H: 100 / 200 mm