Aanbouwkasten VX25 C4-H

Bestelnr.: VX 8686450

De standaard in de productie van behuizingen: kastframe met één deur aan de voorzijde, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor efficiënte uit- en opbouw van behuizingen. Oppervlaktecoating volgens ISO 12944 corrosiebeschermingsklasse C4-H. Belangrijk: Neem de producteigenschappen en de aanwijzingen voor installatie en onderhoud in de productbeschrijving in acht.

Bestelnr.: 8186550

Zijwand, schroefbaar, plaatstaal C4-H

Bestelnr.: PRO64749

Systeemverlichting LED

Bestelnr.: 8618200

Comforthandgreep VX voor VX, VX IT

Bestelnr.: 8618250

Comforthandgreep VX voor VX, VX IT

Bestelnr.: 8617500

Koppelbevestiging, intern voor VX, VX IT

Bestelnr.: 8617501

Koppelblok, intern voor VX, VX IT

Bestelnr.: 8617502

Buitenkoppeling voor VX, VX IT

Bestelnr.:
VX 8686450
Uitvoering
Oppervlaktecoating analoog aan DIN EN ISO 12944
Materiaal
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Kastframe: zink-magnesium-oppervlak, poedercoating
‌Deur, dak en achterwand: poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Achterwand
Bodemplaten
Montageplaat
2 montagerails 18 x 39 mm
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 600 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
499 mm x 1.696 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
IK-code
IK10
Aantal deuren
1
Opmerking
Installatie en onderhoud: DIN EN ISO 12944 verwijst naar corrosiebescherming voor staalconstructies (bijv. containers en bruggen) en is dus alleen indirect van toepassing op behuizingen. De testcriteria gedefinieerd in deze norm werden echter toegepast op de verfafwerkingen van de C4-H behuizingen. Onze “lakafwerking gelijkwaardig aan C4-H” voldoet dus aan alle eisen van de norm met betrekking tot de 720 uur durende zoutneveltest. Toch kan er corrosie optreden op dergelijke plaatstalen behuizingen. Als de behuizing wordt geïnstalleerd in een omgeving waar het risico op corrosie bestaat, moet de gebruiker zorgen voor regelmatig onderhoud en het onmiddellijk herstellen van eventuele lakschade. Afhankelijk van de toepassing moet de gebruiker mogelijk geschikte voorzorgsmaatregelen nemen als bescherming tegen omgevingsfactoren op de plaats van installatie, bijv. UV-straling.
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
89 kg
Brutogewicht
92 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX-aanbouwkasten C4-H, BHD: 600x1800x600 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur aan de voorzijde
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding