EMC-schermafdichting koppeling voor VX

Artikelnummer: VX 8800695

Voor EMC-afscherming van de koppelplaats in combinatie met buitenkoppeling.

Artikelnummer:
VX 8800695
Product omschrijving
Voor EMC-afscherming van de koppelplaats in combinatie met buitenkoppeling.
Levering
1 rol = 8 m
Lengte
8.000 mm
Afmetingen
Breedte: 40 mm
Lengte: 8.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,133 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177947238
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX Koppelafdichting EMC L=6 mtr
Documentatie
Info sheet