Aansluitblok

Artikelnummer: SV 9342321

Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper. Geschikt voor railkoper 12 x 5 tot 30 x 10 mm en PLS 800/1600.

Artikelnummer:
SV 9342321
Product omschrijving
Geschikt voor railkoper 12 x 5 bis 30 x 10 mm en PLS 800/1600.
Materiaal
Chassis: polyamide
Afdekking: ABS
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
3 klemmen incl. afdekkap
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 5 mm (B x H mm)
65 x 27 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 10 mm (B x H mm)
65 x 22 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Nominale stroom max.
1.600 A
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Opmerking
Bij overspanningscategorie III wordt een nominale spanning van 1000 V (AC) bereikt.
Bij toepassing van de klem op 2-polige railsystemen (SV 9340.040) dient de klem ten behoeve van de aansluiting op PE-railkoper 180° te worden gedraaid.
Afmetingen
Breedte: 85 mm
Hoogte: 88 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
2,1 kg
Brutogewicht
2,197 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,136
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Aansluitblok, 1-polig, voor raildikte 5/10 mm, 85x88 mm BxH, maximaal 1600A, 690V, 1500VDC, PA 6.6, UL 94-V0, RAL 7035
Toelatingen
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens