Voor een stevige bevestiging en positionering van de schakelrelais van motorstartercombinaties.
- Artikelnummer:
- SV 9342800
- Product omschrijving
- Voor een stevige bevestiging en positionering van de schakelrelais van motorstartercombinaties. Eenvoudige snelmontage aan het frame. Verticale positionering vindt plaats door verschuiving van het PinBlock.
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 9005
- Opmerking
- UL-toelating in combinatie met OM-adapters/-dragers
- Frame-B
- 45 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Brutogewicht
- 0,036 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503847
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV PinBlock voor frames tbv montage schakelrelais, B=45 mm, PA6.6, RAL 9005