PinBlock voor frames

Artikelnummer: SV 9342810

Voor een stevige bevestiging en positionering van de schakelrelais van motorstartercombinaties.

Artikelnummer:
SV 9342810
Product omschrijving
Voor een stevige bevestiging en positionering van de schakelrelais van motorstartercombinaties. Eenvoudige snelmontage aan het frame. Verticale positionering vindt plaats door verschuiving van het PinBlock.
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 9005
Opmerking
UL-toelating in combinatie met OM-adapters/-dragers
Frame-B
55 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,03 kg
Brutogewicht
0,039 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177503854
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV PinBlock voor frames tbv montage schakelrelais, B=55 mm, PA6.6, RAL 9005