PinBlock Plus voor starters met verhoogde relaisbevestiging

Artikelnummer: SV 9342820

voor starters met verhoogde relaisbevestiging.

Artikelnummer:
SV 9342820
Product omschrijving
De montage vindt plaats door eenvoudige bevestiging op het PinBlock (9342.800/.810).
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 9005
Opmerking
UL-toelating in combinatie met OM-adapters/-dragers
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,03 kg
Brutogewicht
0,035 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177503861
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV PinBlock Plus voor starters met verhoogde relaisbevestiging, PA 6.6, RAL 9005