RiLineX-aansluitadapter voor voeding vanaf de linker- of rechterzijde. Toepasbaar bij verticale montage van het board of als hoekverbinding bij gebruik van gelamelleerd railkoper. Daarnaast is de aansluitadapter zeer geschikt voor een T-verbinding van horizontale en verticale systemen. Toepassing met andere railkopersystemen, bijv. RiLine60, is niet toegestaan.
- Artikelnummer:
- RX 9360241
- Voordelen
- Bevestiging op het railsysteem en kabelaansluiting met slechts één schroef
- Verticale variant voor zijdelingse voeding van het board
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 35745
- Nominale stroom (oriëntatiewaarde, IEC)
- 432 A
- Nominale stroom ronde ader (IEC)
- 710 A
- Nominale stroom ronde ader (UL)
- 630 A
- Nominale stroom gelamelleerd railkoper max. (IEC)
- 950 A
- Nominale stroom gelamelleerd railkoper max. (UL)
- 910 A
- Opmerking
- De vermelde nominale stroom dient als oriëntatiewaarde. Deze is gebaseerd op de aanbevolen maximale bedrijfstroom voor een 1-aderige kabel met een toegelaten adertemperatuur van 70 °C volgens IEC 61439-1, tabel H.1 bij horizontale plaatsing in de vrije lucht, omgevingstemperatuur 55 °C.
- De vermelde max. nominale stroom (IEC) beschrijft de aanbevolen max. bedrijfsstroom van de klemplaats met een grenstemperatuur van 70K overeenkomstig IEC 61439-1 (tabel 6) voor aders die vrij in de lucht zijn geplaatst. Daarbij moet de toelaatbare isolatietemperatuur in acht worden genomen.
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS, onbeschermd
- 100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1200 A, JDDZ/7
- Afgaande aansluiting
- Axiaal ten opzichte van het board
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railsysteem
- RiLineX
- Afmetingen
- Breedte: 57,8 mm
Hoogte: 239,4 mm
Diepte: 135,6 mm - Aansluiting van ronde aders
- 150 ‐ 300 mm²
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 32 x 20 mm
- Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Nominale spanning
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Vervuilingsgraad
- 3
- Normen
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Nominale stoothoudspanning Uimp
- 12 kV
- Nominale isolatiespanning Ui
- 1.000 V
- Vermogensverlies max.
- 50 W
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2X
- Luchtvochtigheid max.
- 90 %
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...75 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Brandbelasting
- 10,554 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,185 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,51
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997202
- ETIM 9
- EC001531
- Product omschrijving
- RiLineX-aansluitadapter voor voeding vanaf de linker- of rechterzijde. Toepasbaar bij verticale montage van het board of als hoekverbinding bij gebruik van gelamelleerd railkoper. Daarnaast is de aansluitadapter zeer geschikt voor een T-verbinding van horizontale en verticale systemen. Toepassing met andere railkopersystemen, bijv. RiLine60, is niet toegestaan.
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions