RiLineX CB-apparaatadapter

Artikelnummer: RX 9360500

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 160 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 81 mm. Dankzij het "Easy-Fix"-concept is de montage van adapter en schakelaar onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit concept is beschikbaar voor alle gangbare merken. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting onder.

Artikelnummer:
RX 9360500
Uitvoering
Easy Fix
CAUTION: Only suitable for moulded-case circuit-breakers (MCCBs) with box terminal
Voordelen
Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board
Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Levering
Incl. 3 aansluitruimte-afdekkingen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Nominale stoothoudspanning Uimp
8 kV
Nominale spanning
690 V AC
600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui
for bar thickness 5 mm: 800 V
for bar thickness 10 mm: 1.000 V
Rated impulse withstand current
80 kA
Vervuilingsgraad
3
Aantal polen
3-polig
Afgaande aansluiting
onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Geschikt voor fabrikanten (type)
Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Vermogensverlies max.
8 W
Frequentie van de grondgolf
50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Afmetingen
Breedte: 82 mm
Hoogte: 252 mm
Diepte: 63 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,364 kg
Brutogewicht
1,367 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,28
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177997158
ETIM 9
EC001531
Product omschrijving
RX CB-apparaatadapter 160 A, 3-polig, uitvoering: Easy Fix, afgaande aansluiting onder, B: 81 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions
Selection guide