RiLineX CB-apparaatadapter

Artikelnummer: RX 9360513

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 250 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 105 mm. Dankzij het "Easy-Fix"-concept is de montage van adapter en schakelaar onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit concept is beschikbaar voor alle gangbare merken. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting boven.

Artikelnummer:
RX 9360513
Uitvoering
Easy Fix
Voordelen
Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board
Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Nominale stoothoudspanning Uimp
8 kV
Nominale spanning
690 V AC
600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui
1.000 V
Vervuilingsgraad
3
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
15 x 6 mm
Aantal polen
3-polig
Afgaande aansluiting
boven
Aansluiting (elektrisch)
schroef M8
Geschikt voor fabrikanten (type)
Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Vermogensverlies max.
10,5 W
Frequentie van de grondgolf
50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Afmetingen
Breedte: 109 mm
Hoogte: 252 mm
Diepte: 63 mm
Brandbelasting
9,996 MJ/m²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,79 kg
Brutogewicht
1,799 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,84
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
RX CB-apparaatadapter 250 A, 3-polig, uitvoering: Easy Fix, afgaande aansluiting boven, B: 105 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Safety instructions
Selection guide