RiLineX CB-apparaatadapter

Artikelnummer: RX 9360535

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 630 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 145 mm. Dankzij het "Easy-Fix"-concept is de montage van adapter en schakelaar onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit concept is beschikbaar voor alle gangbare merken. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. De afgaande aansluiting kan naar wens aan de boven- of onderzijde worden geplaatst.

Artikelnummer:
RX 9360535
Uitvoering
Easy Fix
Voordelen
Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board
Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Levering
Incl. 3 klemafdekkingen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Nominale stoothoudspanning Uimp
8 kV
Nominale spanning
690 V AC
600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui
for bar thickness 5 mm: 800 V
for bar thickness 10 mm: 1.000 V
Vervuilingsgraad
3
Aantal polen
3-polig
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M10
Doorsnede
29 mm²
6 mm²
Geschikt voor fabrikanten (type)
Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Vermogensverlies max.
24 W
Frequentie van de grondgolf
50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Afmetingen
Breedte: 145 mm
Hoogte: 325,8 mm
Diepte: 76,4 mm
Brandbelasting
22,239 MJ/m²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5 kg
Brutogewicht
5,206 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,64
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,05
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177997110
ETIM 9
EC001531
Product omschrijving
RX CB-apparaatadapter 630 A, 3-polig, uitvoering: Easy Fix, B: 140 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions
Selection guide