RiLineX CB-apparaatadapter

Artikelnummer: RX 9360625

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 400 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 145 mm. De "Universal"-uitvoering met schuifmoeren biedt maximale flexibiliteit bij de schakelaarmontage. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. De afgaande aansluiting kan naar wens aan de boven- of onderzijde worden geplaatst.

Artikelnummer:
RX 9360625
Uitvoering
universeel
Voordelen
Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board
Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Levering
Incl. 3 aansluitruimte-afdekkingen, 2 traversen en bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Nominale stoothoudspanning Uimp
8 kV
Nominale spanning
690 V AC
600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui
for bar thickness 5 mm: 800 V
for bar thickness 10 mm: 1.000 V
Vervuilingsgraad
3
Aantal polen
3-polig
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M10
Doorsnede
29 mm²
10 mm²
Geschikt voor fabrikanten (type)
Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Vermogensverlies max.
19,5 W
Frequentie van de grondgolf
50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Afmetingen
Breedte: 145 mm
Hoogte: 325,8 mm
Diepte: 76,4 mm
Brandbelasting
16,043 MJ/m²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,6 kg
Brutogewicht
3,8 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,652
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,11
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177997073
ETIM 9
EC001531
Product omschrijving
RX CB-apparaatadapter 400 A, 3-polig, uitvoering: Universal Fix, B: 140 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions
Selection guide