RiLineX-aansluitruimte-afdekking voor RiLineX NH-zekeringlastscheiders DIN 00, toepasbaar bij montageplaatopbouw.
- Artikelnummer:
- RX 9365520
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
- Geschikt voor bestelnr.
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- Afmetingen
- Breedte: 106 mm
Hoogte: 35 mm
Diepte: 46 mm - Brandbelasting
- 0,778 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Brutogewicht
- 0,13 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,91
- Douanetariefnummer
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Product omschrijving
- RX Aansluitruimte-afdekking voor NH-zekeringlastscheiders DIN 00 (montageplaatopbouw)
- Documentatie
- Quick guide