RiLineX-aansluitruimte-afdekking voor RiLineX NH-zekeringlastscheiders DIN 1, toepasbaar bij montageplaat- en railkoperopbouw.
- Artikelnummer:
- RX 9365531
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
- Geschikt voor bestelnr.
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- Afmetingen
- Breedte: 181,5 mm
Hoogte: 66 mm
Diepte: 62,6 mm - Brandbelasting
- 1,836 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,334 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,04
- Douanetariefnummer
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Product omschrijving
- RX Aansluitruimte-afdekking voor NH-zekeringlastscheiders DIN 1
- Documentatie
- Quick guide