Netanalyser REM 801

Artikelnummer: SV 9393211

Modulair uitbreidbare netanalyser.

Artikelnummer:
SV 9393211
Uitvoering
Multifunctionele netanalyser
Bedrijfstemperatuurbereik
-10 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Vervuilingsgraad
2
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,65 kg
Brutogewicht
0,65 kg
Douanetariefnummer
85389099
EAN
4028177985018
Product omschrijving
SV-netanalyser REM 801
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Databladen
Data sheets