Voor uitbreiding van de modulaire netanalyser met 8 extra stroommeetkanalen.
- Artikelnummer:
- SV 9393231
- Uitvoering
- REM 800-CT-8-A
voor secundaire transformatoren (1 A/5 A) - Product omschrijving
- Om de modulaire netanalyser REM 801 uit te breiden tot maximaal 92 stroommeetkanalen of om externe installatiedelen aan te sluiten etc. Hierbij kunnen via de interne bus of de busaansluitmodulen tot 10 uitbreidingsmodulen, zoals bijv. modulen voor stroommetingen, met een maximale buslengte van 100 m worden aangesloten.
- Opmerking
- Meetcategorie CAT II
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Vervuilingsgraad
- 2
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Voor montagerailopbouw
- Ja
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
- 0,2 mm²
- Aansluiting van ronde aders, massief
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Nominale stroom voor stroomsensoren
- 5 A
- Overspanningscategorie
- 300 V
- Nominale stoothoudspanning Uimp
- 2,5 kV
- Opgenomen vermogen (ca.)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Meetbereik
- 0...6 A
- Frequentie van de grondgolf
- 40...70 Hz
- Harmonische
- 1...25
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Brutogewicht
- 0,503 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Product omschrijving
- SV-moduul voor stroommeting REM 800-CT-8-A voor secundaire stroomtransformator
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding