Voor uitbreiding van de modulaire netanalyser met 8 extra stroommeetkanalen.
- Artikelnummer:
- SV 9393232
- Uitvoering
- REM 800-CT-8-LP
null - Product omschrijving
- Om de modulaire netanalyser REM 801 uit te breiden tot maximaal 92 stroommeetkanalen of om externe installatiedelen aan te sluiten etc. Hierbij kunnen via de interne bus of de busaansluitmodulen tot 10 uitbreidingsmodulen, zoals bijv. modulen voor stroommetingen, met een maximale buslengte van 100 m worden aangesloten.
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Voor montagerailopbouw
- Ja
- Stroommeetingangen
- 8 (2x4)
- 2 systemen - L1, L2, L3, N
- Afzonderlijke kanalen
- Meting via low-power-stroomtransformator (secundaire spanning)
- 0...0,4 V
- Frequentie van de grondgolf
- 40...70 Hz
- Harmonische
- 1...15
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,29 kg
- Brutogewicht
- 0,295 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Product omschrijving
- SV-moduul voor stroommeting REM 800-CT-8-L,P voor secundaire spanningstransformator
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding