- Artikelnummer:
- SV 9393555
- Uitvoering
- Uitgangsspanning 333 mV
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 2 plug-in-voeten
2 isolatiekappen
1 primaire railklem
2 draadstiften
- Geschikt voor railkoper
- 2 x 50 x 10 mm
- null mm
- Primary current
- 400 A
- Normen
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- DGUV-voorschrift 3
- Afmetingen
- Breedte: 85 mm
Hoogte: 108 mm
Diepte: 30 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...75 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Frequentie van de grondgolf
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,309 kg
- Douanetariefnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177048492
- ETIM 9
- EC002048
- Product omschrijving
-
SV Stroomtransformator 400 A, 52 mm