Mini-PLS geprofileerd railkoper

Artikelnummer: SV 9602000

E-Cu, 120 mm² railkoperdoorsnede.

Artikelnummer:
SV 9602000
Materiaal
E-Cu
Raildikte
3 mm
Doorsnede
120 mm²
Lengte
700 mm
Afmetingen
Lengte: 700 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
2,406 kg
Brutogewicht
2,607 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,75
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177140547
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Mini-PLS geprofileerd railkoper, T-profiel, 250 A, L=700 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technische gegevens