Board met geïntegreerd railkoper.
- Artikelnummer:
- SV 9635035
- Mogelijkheden
- Tegen aanraking beveiligd railsysteem-board voor een veilige opname en contactering van componenten door eenvoudige plug-in-montage
- In het board voorgeperste delingseenheden zorgen voor een veilige en snelle positionering van de componenten
- Reducering van de bekabeling door directe contactering op het board
- Materiaal
- Polyamide
Polycarbonaat
E-Cu
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. geïntegreerd railkoper
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2X
- Normen
- UL 508
- IEC 61 439
- Nominale stroom max.
- 160 A
- Nominale spanning
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Opmerking
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- for mounting plate assembly
- Ja
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 45,1 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,13 kg
- Brutogewicht
- 3,26 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,79
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177978416
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHD: 800x160x45,1 mm (RiLine Compact)
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions