Voor de mechanische bevestiging van RiLine Compact-boards met een breedte vanaf 800 mm op de montageplaat.
- Artikelnummer:
- SV 9635091
- Product omschrijving
- Voor de mechanische bevestiging van RiLine Compact boards met een breedte vanaf 800 mm op de montageplaat.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94 - Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177978379
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27370390
- Product omschrijving
- SV-bevestigingsadapter voor board (RiLine Compact)
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions