Apparaatadapters 3-polig

Artikelnummer: SV 9635310

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

Artikelnummer:
SV 9635310
Uitvoering
Basic
Mogelijkheden
Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 7035
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.
16 A
Nominale spanning
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Aantal polen
3-polig
Elektrische waarden UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluitdraden (AWG)
AWG 14
Lengte aansluitkabel
120 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 10 mm
Montagerailtype
vast
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 34,5 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,426 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,024
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177817371
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
Ril. Comp. Toestelad. 16A Br 45mm Bas.
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions