Ter uitbreiding van de bevestigingsmogelijkheden op het board bij toepassing van brede apparaten.
- Artikelnummer:
- SV 9635390
- Mogelijkheden
- Ter uitbreiding van de bevestigingsmogelijkheden op het board bij toepassing van brede apparaten
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 18 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 34,5 mm - Montagerailtype
- vast
- Montagerails aantal/hoogte
- 1 / 10 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,258 kg
- Brutogewicht
- 0,32 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Riline Comp. App.drager B=18mm
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions