NH-zekeringlastscheiders DIN 000

Artikelnummer: SV 9635700

Voor RiLine Compact-railsysteem.

Artikelnummer:
SV 9635700
Mogelijkheden
Ter beveiliging van de aangesloten verbruikers
Geïntegreerde testuitsparingen maken het mogelijk een meting op de contactdelen van de smeltpatronen uit te voeren
Voor een kabeluitgang aan de bovenzijde kan de NH-zekeringlastscheider 180° gedraaid op het board worden gemonteerd
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur
RAL 7035
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
Voor NH-grootte
000
Nominale stroom max.
125 A
Nominale spanning
440 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Aantal polen
3-polig
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 50 mm²
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
10 x 10 mm
Afmetingen
Breedte: 49,5 mm
Hoogte: 174,5 mm
Diepte: 96 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,52 kg
Brutogewicht
0,562 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,145
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177937604
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
SV Riline Comp. NH-Lastscheider Gr000
Documentatie
Handleiding