Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 1354 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 2500 A
- Artikelnummer:
- SV 9640292
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 1.354 mm²
- Lengte
- 1.051 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 12 kg
- Brutogewicht
- 12,1 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 12,725
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177940161
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS-railkoper E-Cu, L: 1051 mm: 45x45 mm railkoperdoorsnede: 1354 mm²
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions