Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 60

Artikelnummer: SV 9650202

Afmetingen: 60x60 mm, railkoperdoorsnede: 2323 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 6300 A

Artikelnummer:
SV 9650202
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
2.323 mm²
Lengte
451 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,364 kg
Brutogewicht
9,364 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
9,364
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177940192
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV VX Maxi-PLS 60 railkoper L=451mm
Toelatingen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens