Steunset (stabilisator) voor verbindingssets

Artikelnummer: SV 9660205

Ter ondersteuning van de verbindingssets boven/onder voor open vermogensschakelaars (ACB).

Artikelnummer:
SV 9660205
Product omschrijving
Ter ondersteuning van de verbindingssets boven of onder voor open vermogensschakelaars (ACB).
Materiaal
Stabilisator: glasvezelversterkt polyester
Bevestigingsbeugel: plaatstaal
Levering
4 kunststof stabilisatoren
2 bevestigingsbeugels
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De bij de levering inbegrepen bevestigingsbeugels zijn alleen geschikt voor toepassing in TS-kasten
Bij toepassing van de steunenset in VX-aanbouwkasten is bovendien de bevestigingsbeugel 9686.495 nodig
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,84 kg
Brutogewicht
5,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
39162000
EAN
4028177709379
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Steunset (stabilisator) voor verbindinssets, glasvezelversterkt polyester/plaatstaal
Toelatingen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions