Voor bevestiging van de inbouwset in ISV de kast.
- Artikelnummer:
- SV 9666732
- Product omschrijving
- Voor bevestiging van de inbouwset in de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor bestelnr.
- 9666.902
- 9666.912
- 9666.922
- 9666.932
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Diepte: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,04 kg
- Brutogewicht
- 3,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177923256
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- ISV Dieptetraverse voor inbouwset ISV, voor kastdiepte 400/500/600 mm, plaatstaal, verzinkt