Inbouwset ISV voor VX

Artikelnummer: SV 9666932

Voor de montage van ISV opbouwmodulen in VX kasten.

Artikelnummer:
SV 9666932
Product omschrijving
Voor de montage van ISV opbouwmodulen in kasten.
Materiaal
Montageframehouder: plaatstaal, verzinkt
Aanrakingsbeveiliging: plaatstaal, gelakt
Aanrakingsbeveiliging, zijkant: PVC
Levering
Montageframehouder
Aanrakingsbeveiliging
Incl. bevestigingsmateriaal
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 11
Geschikt voor bestelnr.
8457.000
8684.000
8685.000
8686.000
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 400 mm
500 mm
600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,6 kg
Brutogewicht
7 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177923287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
ISV inbouwset voor VX, 2 BE (500 mm), 11 HE (1650 mm), BxH: 600x1800 mm
Documentatie
Handleiding