Wordt in combinatie met schroefverbindingen voor de mechanische aansluiting van aansluitelementen zoals bijv. hoekkoppelingen gebruikt.
- Artikelnummer:
- SV 9676832
- Product omschrijving
- Voor de mechanische aansluiting van aansluitcomponenten, zoals bijv. aansluitrails. Geschikt voor 10 mm raildikte.
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Montage-instructie
- De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.
- Bevestigingsmaat
- 40 mm
- Number of busbars
- 2
- Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,248 kg
- Brutogewicht
- 0,256 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625907
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Klauw met inpersmoer M10 voor Flat-PLS 60/100
- Documentatie
- Handleiding