Voor de aanrakingsbescherming aan de voor- en achterzijde van het railsysteem.
- Artikelnummer:
- SV 9677580
- Product omschrijving
- Voor de aanrakingsbescherming aan de voor- en achterzijde van het railsysteem.
- Materiaal
- Bodemprofiel: polyfenylether (PPE)
Afsluitprofiel: polyfenylether (PPE)
Afdekprofiel: polyamide
Middenafdekking: polyamide - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Afdekprofiel, gesleufd, 50 mm breed
Afdekprofiel, gesleufd, 100 mm breed
Bodemprofielen
Afsluitprofielen
Middenafdekking voor railsteun - Geschikt voor breedte
- = 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,42 kg
- Brutogewicht
- 5,82 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177705449
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Product omschrijving
- SV Afdekstrook voor railsysteem, passend voor kasten TS/SE, kastbreedte 1200 mm, polyfenylether, polyamide
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)
- Documentatie
- Handleiding