Voor het koppelen van railkoper van 40 x 10 tot 120 x 10 mm zonder boren.
- Artikelnummer:
- SV 9677620
- Product omschrijving
- Voor het koppelen van rechthoekig railkoper zonder boren.
- Materiaal
- E-Cu, vertind
- Voor railkoperafmetingen (mm) / Benodigd aantal per railkoper
- 60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2 - Opmerking
- Bij gebruik van railkoper van 100 x 10 mm is 1 stuk 9677.610 en 1 stuk 9677.620 vereist
- Geschikt voor railkoper
- 60 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- Afmetingen
- Lengte: 60 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,68 kg
- Brutogewicht
- 0,72 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,602
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177705395
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Product omschrijving
- SV Railkoppeling, geschikt voor railkoper 60/100/120x10 mm, L=60 mm, E-Cu, vertind
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions