Afdekstrook voor apparaatadapters

Artikelnummer: SV 9677794

Voor de afdekking aan de voorzijde van de verbindingsset.

Artikelnummer:
SV 9677794
Product omschrijving
Voor de afdekking aan de voorzijde van de verbindingsset. Indien gewenst kan de afdekking ook voor de kabelaansluiting van het schakelapparaat worden gebruikt. De afdekplaten maken het mogelijk open kabeltoegangen in de aanrakingsbeveiliging te sluiten.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Levering
Incl. afdekplaten
Geschikt voor fabrikanten (type)
Eaton (NZM 4)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,3 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177805354
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV Afdekking van de aansluitset tbv componenten.adapter, Eaton NZM4
Documentatie
Handleiding