Stroomtransformator

Artikelnummer: SV 9677865

Voor inductieve stroommeting.

Artikelnummer:
SV 9677865
Product omschrijving
Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal
Polyamide
Voor bouwgrootte
1 - 3
Geschikt voor bestelnr.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Nominaal vermogen
2,5 VA
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Insuslation material (class)
H
Primary current
250 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
VDE 0414
DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 4 mm²
Nominale frequentie
50 ‐ 60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,13 kg
Brutogewicht
0,16 kg
Douanetariefnummer
85044087
EAN
4028177971554
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Stroomtransformator 250 A/5 A voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 1-3 (SV 9677.XXX)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions