Stroomtransformator

Artikelnummer: SV 9677950

Voor inductieve stroommeting.

Artikelnummer:
SV 9677950
Product omschrijving
Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal
Polyamide
Geschikt voor bestelnr.
9677.160
9677.165
9677.180
9677.260
9677.265
9677.280
9677.360
9677.365
9677.380
9677.930
Nominaal vermogen
1,5 VA
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Insuslation material (class)
H
Primary current
250 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
VDE 0414
DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 4 mm²
Nominale frequentie
50 ‐ 60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,13 kg
Brutogewicht
0,14 kg
Douanetariefnummer
85043129
EAN
4028177984455
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Stroomtransformator 250 A/5 A voor NH-lastscheiderstroken DIN 1-3 / Adapter voor RiLine Compact (SV 9677.XXX)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions