Voor inductieve stroommeting.
- Artikelnummer:
- SV 9677952
- Product omschrijving
- Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
- Materiaal
- Polyamide
- Voor bouwgrootte
- 3
- Geschikt voor bestelnr.
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Nominaal vermogen
- 1,5 VA
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 500 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Aansluiting van ronde aders
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Nominale frequentie
- 50 ‐ 60 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,136 kg
- Brutogewicht
- 0,146 kg
- Douanetariefnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177984431
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Stroomtransformator 500 A/5 A voor NH-lastscheiderstroken DIN 3 / Adapter voor RiLine Compact (SV 9677.XXX)