Moduulkast Aanbouwkasten VX25

Bestelnr.: VX 9680208

Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.

Bestelnr.:
VX 9680208
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Achterwand
Bodemplaten
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
85,6 kg
Brutogewicht
89,7 kg
Douanetariefnummer
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX Moduulkast, BHD: 1200x2000x800 mm, plaatstaal
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Protective conductor brochure
Databladen
Technische gegevens