Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak van andere kasten.
- Artikelnummer:
- SV 9681660
- Product omschrijving
- Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
Diepte: = 1.000 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,2 kg
- Brutogewicht
- 8,44 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954052
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
- SV VX Dakplaat IP55, BxD 600x1000
- Documentatie
- Handleiding