Dakplaat IP 55, gesloten voor VX, VX IT

Artikelnummer: SV 9681680

Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak van andere kasten.

Artikelnummer:
SV 9681680
Product omschrijving
Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11 kg
Brutogewicht
11,28 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177954076
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SV VX Dakplaat IP55, BxD 800x1000
Documentatie
Handleiding