Frontplaat, boven, gesloten voor VX

Artikelnummer: SV 9682326

Als bovenste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.

Artikelnummer:
SV 9682326
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Als bovenste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven. Het voor de montage benodigde verdeelprofiel is bij de levering van de gemonteerde deeldeuren inbegrepen.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 300 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,08 kg
Brutogewicht
3,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177929678
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Product omschrijving
VX Frontplaat, boven, voor kastbreedte 600 mm, H=300 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding