Voor de bevestiging van gelamelleerd railkoper op een hoofd- of verdelerrailsysteem van vlak-koper.
- Artikelnummer:
- SV 9686730
- Materiaal
- Klemplaat: roestvaststaal
- Opmerking
- Voor aansluiting op het railsysteem is bovendien de aansluitplaat 9686.750 nodig
- Bij plaatsing van twee stuks gelamelleerd railkoper boven elkaar is toepassing van een klemplaat noodzakelijk
- Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 63 x 20 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,342 kg
- Brutogewicht
- 0,358 kg
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177981386
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- SV Klemplaat voor gelamelleerd railkoper, klemruimte BH: 63x20 mm