Voor de aansluiting van gelamelleerd railkoper op een hoofdrailsysteem van vlak-koper.
- Artikelnummer:
- SV 9686750
- Product omschrijving
- Voor de aansluiting van gelamelleerd railkoper op een hoofd- of verdelerrailsysteem van vlak-koper.
- Materiaal
- E-Cu
- Oppervlak
- Koper-tin-legering
- Opmerking
- Voor de verbinding van gelamelleerd railkoper met het railsysteem is bovendien een drukstuk nodig
- Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Brutogewicht
- 1,311 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- SV Aansluitplaat voor gelamelleerd railkoper, B: 100x152 mm
- Documentatie
- Handleiding