Voor de bevestiging van opbouwcomponenten of voor de aansluiting van railkoper.
- Artikelnummer:
- SV 9686810
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van NH-zekeringlastscheiderstroken en NH-lastscheiderstroken (185 mm) of voor de aansluiting van railkoper. Geschikt voor railsysteem met vlak-koper 50 x 10 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Montage-instructie
- Het gebruik van de aansluitset is alleen mogelijk bij toepassing van opbouwcomponenten met schroefbevestiging
- NH-zekeringlastscheiderstroken: De benodigde schroeflengte bedraagt 35 mm bij toepassing van railkoper 2 x 50 x 10 mm en 55 mm bij railkoper 4 x 50 x 10 mm
- Opmerking
- Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen
- Afmetingen
- Schroefdraad: M10
- Number of busbars
- 2
4 - Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,114 kg
- Brutogewicht
- 0,129 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177947290
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- SV VX Aansluitset voor Flat-PLS M10
- Documentatie
- Handleiding