Voor de verbinding tussen een aansluitbeugel en een verbindingsset (3- en 4-polig toepasbaar).
- Artikelnummer:
- SV 9686845
- Product omschrijving
- Voor de verbinding van componenten, zoals bijv. aansluitrails en verbindingssets.
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Levering
- Incl. 8 moeren en 16 spanringen
- Afmetingen
- Schroefdraad: M10
Schroefdraadlengte: 45 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,451 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177950245
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV VX Bout M10x45mm
- Documentatie
- Handleiding