Schroef voor verbindingscomponenten

Artikelnummer: SV 9686865

Voor de verbinding tussen een aansluitbeugel en een verbindingsset (3- en 4-polig toepasbaar).

Artikelnummer:
SV 9686865
Product omschrijving
Voor de verbinding van componenten, zoals bijv. aansluitrails en verbindingssets.
Materiaal
Roestvaststaal
Levering
Incl. 8 moeren en 16 spanringen
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Schroefdraadlengte: 55 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,432 kg
Brutogewicht
0,488 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Bout M10x55mm
Documentatie
Handleiding