Kastframe met dakplaat en flexibele interieuropbouw. Optimaal geschikt voor een efficiƫnte en modulaire opbouw van energieopslagsystemen.
- Artikelnummer:
- SV 9690030
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Profielen: plaatstaal, 2 mm
Dwarstraverse met bevestigingsbeugel: plaatstaal, 3 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Profielen: verzinkt
Dwarstraverse met bevestigingsbeugel: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 42 kg
- Brutogewicht
- 42,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,89 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177044173
- ETIM 9
- EC000261
- Product omschrijving
- Frame voor VX ESS-energieopslagsysteem BHD: 600x2000x600 mm, met interieuropbouw
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions