Frame voor energieopslagsysteem VX ESS

Artikelnummer: SV 9690033

Kastframe met dakplaat en flexibele interieuropbouw. Optimaal geschikt voor een efficiƫnte en modulaire opbouw van energieopslagsystemen.

Artikelnummer: 4177000

Montagerails 23 x 23 mm voor VX, TS, VX SE

Artikelnummer: 2092200

Kooimoer

Artikelnummer: 4157000

Schuifmoer

Artikelnummer:
SV 9690033
Materiaal
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Profielen: plaatstaal, 2 mm
Dwarstraverse met bevestigingsbeugel: plaatstaal, 3 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Profielen: verzinkt
Dwarstraverse met bevestigingsbeugel: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
54 kg
Brutogewicht
54,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
137,31 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177044210
ETIM 9
EC000261
Product omschrijving
Frame voor VX ESS-energieopslagsysteem BHD: 800x2000x800 mm, met interieuropbouw
Documentatie
Handleiding
Safety instructions