Kastframe met dakplaat, geperforeerde deur en achterwand. Met flexibele interieuropbouw. Optimaal geschikt voor een efficiƫnte en modulaire opbouw van energieopslagsystemen met glijrails.
- Bestelnr.:
- SV 9690040
- Uitvoering
- Met flexibele interieuropbouw
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dakplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 1,5 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Deur, dak en achterwand: poedercoating, structuurlak - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur en achterwand, met boringen
Dakplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 20
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 66 kg
- Brutogewicht
- 66,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 208,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177044272
- ETIM 9
- EC000261
- Product omschrijving
- Kast voor VX ESS-energieopslagsysteem BHD: 600x2000x600 mm, met deur, achterwand, interieuropbouw
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions