Legbord, hoogbelastbaar VX ESS

Bestelnr.: SV 9692023

Voor de opname van bijv. blokbatterijen.

Bestelnr.:
SV 9692023
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Load capacity static
200 kg
2.000 N
Montagevlak
Breedte: 709 mm
Diepte: 714 mm
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Diepte: 800 mm
Geschikt voor bestelnr.
9690.023
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12 kg
Brutogewicht
12,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,78 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177046016
Product omschrijving
VX ESS-legbord, hoogbelastbaar, BD: 800x800 mm
Documentatie
Handleiding